Publique sus productos
Silla Ema patín con respaldo abierto y brazos
Silla Ema patín con respaldo abierto y brazos
Silla Ema patín con respaldo abierto y brazos
Silla Ema patín con respaldo abierto y brazos
Silla Ema patín con respaldo abierto y brazos
Silla Ema patín con respaldo abierto y brazos
Silla Ema patín con respaldo abierto y brazos
    Enea

    Silla Ema patín con respaldo abierto y brazos

    La ligereza, resistencia y alta apilabilidad de la colección Ema, junto a una serie de accesorios versátiles y complementarios, permiten que pueda adaptarse a espacios polivalentes, el sector contract y colectividades.

    La silla Ema con respaldo abierto y brazos es resistente y ligera, y permite apilar hasta 45 unidades, lo que la hace perfecta para todo tipo de espacios, en especial para el sector contract. La estructura patín de acero y los brazos de aluminio pueden cromarse/pulirse o lacarse en cualquiera de nuestros colores, y el asiento y el respaldo están disponibles en polipropileno o tapizados. Además, tiene un pad de asiento tapizado disponible, muy útil para espacios polivalentes o de mucho público ya que mejora el apilado al causar menos fricción que la versión de tapicería completa. En este caso, el apilado alcanza hasta 20 unidades en carro y 15 en el suelo.

    Especificaciones
      • Tubo redondo de Ø13×1,5mm de acero laminado en frío
      • Soldadura robotizada MIG/MAG según estándares UNE EN 287-1:2011
      • Brazos de aluminio
      • Apilado sobre carro de transporte y almacenaje: 45 en polipropileno y 20 en versión tapizada
      • Apilado sobre suelo y carro de transporte: 20 en polipropileno y 15 en versión tapizada
      • UNE-EN 16139-2015
    Especificaciones técnicas
    • Referencia8100
    • Familia de productoEma
    • Grupo de productosChair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-10-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)807
    • Ancho (mm)566
    • Profundidad (mm)552
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioPolipropileno
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)9.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniClass Commercial Furniture
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS
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
    Productos similares

    4.6 de 5 estrellas 4.6 (49)
    4.5 de 5 estrellas 4.5 (14)
    4.3 de 5 estrellas 4.3 (45)
    4.7 de 5 estrellas 4.7 (18)
    4.8 de 5 estrellas 4.8 (16)
    4.5 de 5 estrellas 4.5 (15)