Publique sus productos
Silla Ema 4L
Silla Ema 4L
Silla Ema 4L
Silla Ema 4L
Silla Ema 4L
Silla Ema 4L
Silla Ema 4L
Silla Ema 4L
Silla Ema 4L
Silla Ema 4L
    Enea

    Silla Ema 4L

    3.7 de 5 estrellas3.7(6 reseñas)

    La ligereza, resistencia y alta apilabilidad de la colección Ema, junto a una serie de accesorios versátiles y complementarios, permiten que pueda adaptarse a espacios polivalentes, el sector contract y colectividades.

    Ema 4L es una silla resistente y ligera que permite apilar hasta 30 unidades, lo que la hace perfecta para todo tipo de espacios, en especial para el sector contract. La estructura de 4 patas de acero puede cromarse o lacarse en cualquiera de nuestros colores, y el asiento y el respaldo están disponibles en polipropileno o tapizados. Además, incorpora un pad de asiento tapizado disponible, muy útil para espacios polivalentes o de mucho público ya que mejora el apilado al causar menos fricción que la versión de tapicería completa. En este caso, el apilado alcanza hasta 20 unidades en carro y 15 en el suelo.

    Especificaciones
      • Tubo redondo de Ø16×2 mm de acero laminado en frío
      • Soldadura robotizada MIG/MAG según estándares UNE EN 287-1:2011
      • Apilado sobre carro de transporte y almacenaje: 30 en polipropileno y 20 en versión tapizada
      • Apilado sobre suelo y carro de transporte: 15 en polipropileno y 15 en versión tapizada
      • UNE-EN 16139-2015
    Especificaciones técnicas
    • Referencia9201
    • Familia de productoEma
    • Grupo de productosChair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-10-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)805
    • Ancho (mm)505
    • Profundidad (mm)565
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioPolipropileno
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)8.26
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniClass Commercial Furniture
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS
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
    Productos similares

    4.6 de 5 estrellas 4.6 (49)
    4.5 de 5 estrellas 4.5 (14)
    4.3 de 5 estrellas 4.3 (45)
    3.6 de 5 estrellas 3.6 (8)
    4.8 de 5 estrellas 4.8 (16)
    4.5 de 5 estrellas 4.5 (15)