Publique sus productos
Silla Tray high
Silla Tray high
Silla Tray high
    Enea

    Silla Tray high

    4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)

    La silla Tray, una familia ideal para entornos educativos y colectividades, se ofrece en toda la gama de acabados de Lottus. Su estructura está realizada en metal, y la tablilla y la bandeja están integrados a la perfección para adaptarse a las necesidades individuales. 

    La silla Tray se compone de una carcasa sobre una estructura con ruedas, una bandeja y una tablilla plegable, por lo que es muy adecuada para responder a necesidades de cambio en ambientes educativos y polivalentes. La carcasa cuenta con un gran número de acabados disponibles: carcasa de madera, de polipropileno en uno o dos colores o con asiento tapizado, o totalmente tapizada. Además, el respaldo y la tablilla de escritura pueden realizarse en dos tamaños diferentes.

    Especificaciones
      • Tubo redondo de Ø14×2 mm de acero laminado en frío
      • Soportes de aluminio inyectado L-2630 UNE 38-263
      • Soldadura semiautomática en robot de acero con aporte de hilo de acero controlado con gas
    Especificaciones técnicas
    • Referencia9787
    • Familia de productoTray
    • Grupo de productosChair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-09-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)860
    • Ancho (mm)550
    • Profundidad (mm)550
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioPolipropileno
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)17.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniClass Commercial Furniture
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS
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
    Productos similares

    4.6 de 5 estrellas 4.6 (49)
    4.5 de 5 estrellas 4.5 (14)
    4.3 de 5 estrellas 4.3 (45)
    3.6 de 5 estrellas 3.6 (8)
    4.8 de 5 estrellas 4.8 (16)
    4.5 de 5 estrellas 4.5 (15)