Número de Artículo: | Sliding_Door_Absolute_Evo_Double |
---|---|
Fabricante: | Ermetika |
Familia del producto: | Flush doors |
Grupo del producto: | Absolute Evo |
Fecha de publicación: | 2018-07-18 |
Número de edición: | 1 |
Tipo: | Showcase (modelo) |
Absolute Evo es el armazón de Ermetika sin acabados externos. La versión para Hoja doble permite a dos puertas de fundirse perfectamente con la pared, liberándola de jambas, cornisas y tapajuntas. Resulta ideal para quien proyecta soluciones para ambientes minimalistas y permite la personalización con medidas extra estándar en anchura y largura.
Panel del chapa cinc doblada en caliente DX51 Z100, 0.7 de grueso;
Guia en aluminio anodizado con carros 4 ruedas sobre cojinetes de bolas capacidad 100 kg garantizados para 100.000 ciclos.
URL del producto: | https://www.ermetika.it/es/prodotti/porte-filomuro-sistemi-parete/porta-in... |
---|---|
Instalación URL: | https://www.ermetika.it/es/prodotti/porte-filomuro-sistemi-parete/porta-in... |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificación de producto: | |
Descripción técnica: | https://www.ermetika.it/es/prodotti/porte-filomuro-sistemi-parete/porta-in... |
Video tutorial: | https://www.youtube.com/watch?v=7t168wHeOrg&t=196s |
Código GTIN: |
El código Qr incluye el URL estático de abajo y te traerá de nuevo a esta página si lo escaneas desde un dispositivo como un iPhone o un smartphone.
https://www.bimobject.com/es/ermetika/product/sliding_door_absolute_evo_double
Material principal: | Sheet metal |
---|---|
Material secundario: | Aluminium |
Diseñado en: | Italy |
Fabricado en: | Italy |
Categoría BIMobject: | Puertas - Puertas correderas |
---|---|
Clasificación IFC: | Door |
nombre UNSPSC: | Doors |
código UNSPSC: | 301715 |
Uniclass 1.4 Código: | JL20 |
Uniclass 1.4 Descripción: | Doors |
Uniclass 2.0 Código: | PR-59-23-77 |
Uniclass 2.0 Descripción: | Sliding Door And Partition Sets |
Uniclass 2015 Código: | Ss_25_30_20_77 |
Uniclass 2015 Descripción: | Sliding doorset systems |
NBS Reference Código: | 59-23-77 |
NBS Reference Descripción: | Sliding Door And Partition Sets |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 14 73 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Sliding Wood Doors |
CSI UniFormat II Code: | C1020 |
CSI UniFormat II Title: | Interior Doors |
Nombre | Valor |
---|---|
Glazing Thickness | 8 mm — 12 mm |
Material - Core | wood |
Thickness | 40 mm |
Wall Type | plaster ; plasterboard |
BIMobject®