Publique sus productos
EVOKIT DOBLE - Puerta corredera clásica con molduras
EVOKIT DOBLE - Puerta corredera clásica con molduras
    Ermetika
    Archivados

    EVOKIT DOBLE - Puerta corredera clásica con molduras

    3.0 de 5 estrellas3.0(7 reseñas)
    EvoKit es la versión no ensamblada del sistema clásico de puerta corredera Evolution, disponible en un kit conveniente que es fácil y rápido de instalar. Está diseñado para resolver cualquier problema relacionado con entornos domésticos limitados, permitiendo el máximo aprovechamiento del espacio. Nota: el producto tiene dimensiones específicas para cada país. Descargue el archivo BIM disponible para Italia y el Reino Unido o póngase en contacto con la empresa para obtener más información. Disponible para los siguientes espesores de pared: CARTÓN YESO: 107 y 125 mm.
    Especificaciones
    • CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES - Sistema de puerta corredera metálica en kit hecho de barras de metal con revestimiento de zinc. - 12 barras de refuerzo - Peso máximo de la puerta 100Kg.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSliding_door_Evokit_double
    • Familia de productoInterior door systems
    • Grupo de productosEvokit
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2018-07-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPlancha de metal
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Descripción Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 73
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Wood Doors
    • Número OmniClass23-17 11 11 11
    • Título OmniClass Door Frames
    • CSI UniFormat II CódigoC1020
    • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors