Publique sus productos
Gloria hook - Aluminium wall hook
Gloria hook - Aluminium wall hook
Gloria hook - Aluminium wall hook
Gloria hook - Aluminium wall hook
Gloria hook - Aluminium wall hook
Gloria hook - Aluminium wall hook
Gloria hook - Aluminium wall hook
Gloria hook - Aluminium wall hook
Gloria hook - Aluminium wall hook

    Gloria hook - Aluminium wall hook

    Traducido por Google,

    Cuando le pidieron a Joel Karlsson que diseñara un nuevo gancho, pensó en cómo modificar el gancho tradicional para ropa para evitar que las prendas sin perchas tuvieran una "marca de gancho" en la parte posterior.

    “Queríamos crear un producto que 'protegiera' la prenda de la misma forma que lo hace una percha”, explica Karlsson sobre su innovador gancho provisto de un halo.

    Gloria es el más funcional de nuestros ganchos y puede sustituir a un perchero cuando no hay espacio en el pasillo para un mueble grande.

    Puedes colgar varias chaquetas encima, poner detrás los guantes y la gorra y también utilizar una percha.

    Especificaciones
    • Measurement:

      122x66x122 mm (WxDxH)

      Hole diameter (mm): 4

      CC-Height (mm): 22

      Material:

      Hook material: Aluminium

      Casted hook in recycled aluminum.

      Finish:

      Colour codes, powder-coating: Black textured (RAL 9005), white (n/a), fir green (RAL 6009), beige grey

    Especificaciones técnicas
    • Referenciagloria-hook
    • Familia de productoHooks
    • Grupo de productosGloria hook
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-26
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Perchas, colgadores
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_59_38
    • Descripción Uniclass 2015Holders and hooks
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHooks
    • Número OmniClass23-21 15 19 13
    • Título OmniClass Coat Hooks

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica