Publique sus productos
Tork Xpress® Multifold Mini Hand Towel Dispenser
Tork Xpress® Multifold Mini Hand Towel Dispenser
Tork Xpress® Multifold Mini Hand Towel Dispenser

    Tork Xpress® Multifold Mini Hand Towel Dispenser

    Traducido por Google,
    La dispensación una a la vez brinda un excelente control de las porciones y asegura la higiene Diseño extra delgado: atractivo y que ahorra espacio Sin contacto: toque solo la toalla que usa para rellenar fácilmente (hasta 1,5 paquetes)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia552108
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de productosHand Towel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)295
    • Ancho (mm)302
    • Profundidad (mm)101
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)0.804
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Número OmniClass23-21 43 15 13
    • Título OmniClass Bathroom Tissue Dispensers