Publique sus productos
Tork Electronic Paper Hand Towel Roll Dispenser Black H71
Tork Electronic Paper Hand Towel Roll Dispenser Black H71
Tork Electronic Paper Hand Towel Roll Dispenser Black H71

    Tork Electronic Paper Hand Towel Roll Dispenser Black H71

    Traducido por Google,
    El dispensador Tork de alimentación central con diseño de alto rendimiento es una solución de alta capacidad para entornos profesionales donde se requiere la limpieza de manos y superficies. Limpie las superficies rápidamente gracias a su flujo sin restricciones, que permite a los usuarios tomar la cantidad necesaria para sus tareas. Tork Performance es la nueva generación de dispensadores para la limpieza profesional. La combinación adecuada de dispensador y paño aumentará la productividad y reducirá el coste total de uso. El dispensador Tork® de alimentación central con diseño de elevación es una solución versátil de alta capacidad para entornos profesionales donde se requiere la limpieza de manos y superficies. Limpie las superficies rápidamente gracias a su flujo sin restricciones, que permite a los usuarios tomar la cantidad necesaria para sus tareas. Los dispensadores de elevación tienen un diseño funcional y moderno.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia771728
    • Familia de productoOther
    • Grupo de productosHand Towel Roll
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)15.95
    • Ancho (pulgadas)12.32
    • Profundidad (pulgadas)9.32
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)9.94
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Descripción Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 25
    • Título OmniClass Paper Towel Dispensers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica