Publique sus productos
Tork Air Freshener Spray Dispenser
Tork Air Freshener Spray Dispenser

    Tork Air Freshener Spray Dispenser

    Traducido por Google,
    El ambientador Tork tiene una variedad de recargas aromáticas para mejorar la atmósfera de cualquier baño.
    • Elevación de Tork
    • Llenado rápido: Fácil mantenimiento
    • Frescura duradera: Hasta 90 días de aire fresco
    • Indicador de vacío: Gestión óptima de olores
    Especificaciones técnicas
    • Referencia562000
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de productosAir Care
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)174
    • Ancho (mm)97
    • Profundidad (mm)60
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enMalasia
    • Peso Neto (kg)0.29
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_02
    • Descripción Uniclass 2015Air fresheners
    • Número OmniClass23-21 43 15 11
    • Título OmniClass Air Freshener Dispensers

    Disponibilidad en regiones

    Europa