Publique sus productos
Tork Bin

Tork Bin

4.0 de 5 estrellas4.0(5 reseñas)
Traducido por Google,
El cubo de basura Tork puede colocarse libremente o montarse en la pared, tiene una tapa opcional y garantiza una apariencia ordenada y limpia.
Especificaciones técnicas
  • Referencia563000
  • Familia de productoElevation
  • Grupo de productosBin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-15
  • Número de edición1
  • Altura (mm)629
  • Ancho (mm)389
  • Profundidad (mm)289
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)3.895
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras
  • Clasificación IFC Objeto
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
  • Descripción Uniclass 2015Waste bins
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 46 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWaste Receptacles
  • Número OmniClass23-21 17 11
  • Título OmniClass Interior Waste Bins
  • CSI UniFormat II CódigoD2030
  • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste