Publique sus productos
Tork Bin
Tork Bin
Tork Bin

    Tork Bin

    Traducido por Google,
    El cubo de basura Tork de 5 litros es una solución bienvenida para proporcionar a los huéspedes un cubo de basura moderno, higiénico y versátil. Al ser parte de la galardonada serie de diseño Tork Elevation, también tiene el aspecto para completar realmente su baño.

    El cubo de basura Tork de 5 litros es una solución bienvenida para proporcionar a los huéspedes un cubo de basura moderno, higiénico y versátil. Al ser parte de la galardonada serie de diseño Tork Elevation, también tiene el aspecto para completar realmente su baño.
    • Fácil de limpiar
    • Eliminación discreta
    • De tamaño pequeño
    • Fácil manejo de residuos
    Especificaciones técnicas
    • Referencia564008
    • Familia de productoElevation
    • Grupo de productosBin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)338
    • Ancho (mm)190
    • Profundidad (mm)160
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enHungría
    • Peso Neto (kg)0.875
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Descripción Uniclass 2015Waste bins
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 46 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWaste Receptacles
    • Número OmniClass23-21 17 11
    • Título OmniClass Interior Waste Bins
    • CSI UniFormat II CódigoD2030
    • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste

    Disponibilidad en regiones

    Europa