Publique sus productos
Vision Series | Aspyre Collection
Vision Series | Aspyre Collection
Vision Series | Aspyre Collection
Vision Series | Aspyre Collection
Vision Series | Aspyre Collection
Vision Series | Aspyre Collection

    Vision Series | Aspyre Collection

    Traducido por Google,

    Estandarice su programa de reciclaje con un contenedor moderno, perfecto para cualquier espacio interior o exterior. La durabilidad y el rendimiento fueron factores clave en cada detalle de este contenedor, que combina a la perfección sostenibilidad y practicidad para crear una visión para el futuro de nuestro medio ambiente.

    • SERVICIO SIMPLIFICADO: el acceso a la puerta frontal y los revestimientos rígidos permiten un fácil servicio.
    • FÁCIL ELIMINACIÓN Y DESVÍO: Aberturas frontales con una variedad de opciones restrictivas para designar arroyos.
    • FUNCIONALIDAD VERSÁTIL: el diseño de superficie plana permite una recolección eficiente de bandejas y otros materiales cuando se aplica en un entorno interior.
    • COMUNICACIÓN EFICAZ: la señalización opcional en la puerta delantera y el tablero posterior brinda espacio adicional para designar arroyos y desviar desechos, mientras que el etiquetado 3D de alta gama resalta la diferenciación de arroyos.
    • IMPRESIONANTE MADERA RECICLADA: las unidades de madera reciclada Vision están hechas de plásticos reciclados certificados por Green Circle y fueron creadas para ser impenetrables contra la humedad, las plagas, los rayos UV y las duras condiciones climáticas.
    • DURABILIDAD SUPERIOR: Las bisagras de acero inoxidable y los tornillos resistentes completan la construcción de un contenedor hecho para durar.
    Especificaciones
    • Measurements

      Capacity: 32-96 gal

      Unit Height: 43-48 in

      Unit Width: 20.5-58.5 in

      Unit Depth: 20.5-27.5 in

      Unit Weight: 70-274 lbs

      SIGN FRAME AVAILABLE - See our website for details

    Especificaciones técnicas
    • Referenciavision-series-aspyre-collection
    • Familia de productoOutdoor Products
    • Grupo de productosWaste & Recycling Containers
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2025-06-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolietileno de alta densidad (HDPE)
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Descripción Uniclass 2015Waste bins
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 46 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWaste Receptacles
    • Número OmniClass23-21 43 23
    • Título OmniClass Sanitary Waste Receptacles

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Bahamas
    Belice
    Canadá
    Costa Rica
    El Salvador
    Estados Unidos
    Guatemala
    Honduras
    Jamaica
    México
    Nicaragua
    Panamá
    Puerto Rico