Publique sus productos
Bok outdoor table - teak - rectangular - 200x100x76 cm
Bok outdoor table - teak - rectangular - 200x100x76 cm
Bok outdoor table - teak - rectangular - 200x100x76 cm
    Ethnicraft

    Bok outdoor table - teak - rectangular - 200x100x76 cm

    Traducido por Google,
    Con reminiscencias de los cuernos curvados de una cabra, la colección Bok combina elegancia escultural y artesanía contemporánea en una forma elegante y etérea. Al igual que su silla a juego, la mesa de comedor Bok es otro diseño emblemático. Su forma etérea y su sólida construcción la convierten en un diseño atemporal y extraordinario para disfrutar durante años, mientras que el tablero ranurado adaptado de teca maciza convierte la vida al aire libre en un placer sencillo.

    Póngase en contacto con Ethnicraft

    Especificaciones técnicas
    • Referencia10270-Bok-outdoor-dining-table
    • Familia de productoBok
    • Grupo de productosDining tables
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)76
    • Ancho (mm)100
    • Profundidad (mm)200
    Información relacionada
    • Material principalTeka
    • Peso Neto (kg)43
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas