Publique sus productos
Bok outdoor bench - teak - Natural fabric - 2+ seater - 137x35x49 cm
Bok outdoor bench - teak - Natural fabric - 2+ seater - 137x35x49 cm
    Ethnicraft

    Bok outdoor bench - teak - Natural fabric - 2+ seater - 137x35x49 cm

    Traducido por Google,
    Con reminiscencias de los cuernos curvados de una cabra, la colección Bok combina elegancia escultural y artesanía contemporánea en una forma elegante y etérea. Llevando el diseño de calidad de la colección Bok al exterior, el banco de exterior Bok combina a la perfección con la mesa de comedor Bok, pero también como asiento independiente para exteriores.

    Póngase en contacto con Ethnicraft

    Especificaciones técnicas
    • Referencia10383-Bok-outdoor-bench
    • Familia de productoBok
    • Grupo de productosBenches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)49
    • Ancho (mm)35
    • Profundidad (mm)137
    Información relacionada
    • Material principalTeka
    • Peso Neto (kg)12.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos