Publique sus productos
Jack outdoor sofa - teak - Green fabric - 2+ seater - 180 x 90 x 74 cm
Jack outdoor sofa - teak - Green fabric - 2+ seater - 180 x 90 x 74 cm
Jack outdoor sofa - teak - Green fabric - 2+ seater - 180 x 90 x 74 cm
    Ethnicraft

    Jack outdoor sofa - teak - Green fabric - 2+ seater - 180 x 90 x 74 cm

    Traducido por Google,
    Atractiva desde cualquier ángulo, sus formas y curvas exuberantes conforman la base de la colección Jack. Con tapicería tejida en Bélgica, Jack ofrece líneas limpias y clásicas con un toque moderno. Cada detalle ha sido meticulosamente elaborado para garantizar comodidad y elegancia mientras disfruta del aire libre.

    Póngase en contacto con Ethnicraft

    Especificaciones técnicas
    • Referencia10435-Jack-outdoor-sofa
    • Familia de productoJack
    • Grupo de productosSofas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)74
    • Ancho (mm)90
    • Profundidad (mm)180
    Información relacionada
    • Material principalTeka
    • Peso Neto (kg)37.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás