Publique sus productos
Cena dining table - varnished teak - dark brown - engraved - round - 150 x 150 x 76 cm
Cena dining table - varnished teak - dark brown - engraved - round - 150 x 150 x 76 cm
    Ethnicraft

    Cena dining table - varnished teak - dark brown - engraved - round - 150 x 150 x 76 cm

    Traducido por Google,
    Bautizada con el nombre de la palabra italiana para "cena", la mesa de comedor Cena celebra la belleza orgánica de la naturaleza, transformando cada reunión en un momento de conexión. Su base sinuosa evoca los intrincados giros de las raíces y ramas de los árboles, anclando la pieza en la poesía del mundo natural. En la parte superior, el tablero se inspira en los patrones Voronoi —presentes, por ejemplo, en panales y en las marcas de una jirafa—, creando una fascinante interacción de estructura y espontaneidad. Más que una mesa de comedor, Cena es un homenaje escultórico al arte de la naturaleza.

    Póngase en contacto con Ethnicraft

    Especificaciones técnicas
    • Referencia10528-Cena-dining-table
    • Familia de productoMorpho by Tomorrowland
    • Grupo de productosDining Tables
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)76
    • Ancho (mm)150
    • Profundidad (mm)150
    Información relacionada
    • Material principalTeka
    • Peso Neto (kg)92.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas