Publique sus productos
Flow dining table - varnished teak - wild brown - rectangular - 220 x 110 x 76 cm
Flow dining table - varnished teak - wild brown - rectangular - 220 x 110 x 76 cm
    Ethnicraft

    Flow dining table - varnished teak - wild brown - rectangular - 220 x 110 x 76 cm

    Traducido por Google,
    La colección Flow evoca dinamismo a través de bordes suaves y líneas fluidas. Con esquinas ligeramente redondeadas y sutiles curvas, cada pieza irradia un espíritu vintage con un toque moderno y refinado, ideal para adaptarse a espacios y necesidades cambiantes. La mesa de comedor Flow combina un elegante acabado en madera maciza con detalles refinados en las patas, creando un espacio cómodo y despejado para sentarse cómodamente. Diseñada para momentos compartidos.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia10733-Flow-dining-table
    • Familia de productoFlow
    • Grupo de productosDining Tables
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)76
    • Ancho (mm)220
    • Profundidad (mm)110
    Información relacionada
    • Material principalTeka
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas