Publique sus productos
Flow console - varnished  teak - wild brown - 150 x 40 x 80 cm
Flow console - varnished  teak - wild brown - 150 x 40 x 80 cm
    Ethnicraft

    Flow console - varnished teak - wild brown - 150 x 40 x 80 cm

    Traducido por Google,
    La colección Flow evoca dinamismo a través de bordes suaves y líneas fluidas. Con esquinas ligeramente redondeadas y sutiles curvas, cada pieza irradia un espíritu vintage con un toque moderno y refinado, ideal para complementar espacios y necesidades cambiantes. La consola Flow combina un perfil estilizado con detalles refinados en las patas, ofreciendo una superficie elegante para espacios de transición sin obstaculizar el paso. Ligera en su diseño, pero con gran personalidad.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia10735-Flow-console
    • Familia de productoFlow
    • Grupo de productosConsoles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)80
    • Ancho (mm)150
    • Profundidad (mm)40
    Información relacionada
    • Material principalTeka
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Consolas