Publique sus productos
Flow side table - varnished teak - wild brown - pebble shape - 50 x 44 x 47 cm
Flow side table - varnished teak - wild brown - pebble shape - 50 x 44 x 47 cm
    Ethnicraft

    Flow side table - varnished teak - wild brown - pebble shape - 50 x 44 x 47 cm

    Traducido por Google,
    La colección Flow captura la sensación de movimiento a través de bordes suaves y líneas fluidas. Con esquinas ligeramente redondeadas y curvas sutiles, cada pieza irradia un espíritu vintage con una actitud moderna y refinada, ideal para complementar espacios y necesidades cambiantes. La mesa auxiliar Flow combina un elegante acabado en teca maciza con detalles refinados en las patas, ofreciendo una superficie compacta pero con carácter junto a un sofá o sillón. Diseñada para el uso diario con facilidad.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia10736-Flow-side-table
    • Familia de productoFlow
    • Grupo de productosSide Tables
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)47
    • Ancho (mm)50
    • Profundidad (mm)44
    Información relacionada
    • Material principalTeka
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas