Publique sus productos
Flow coffee table - varnished teak - wild brown - rectangular - 150 x 60 x 35 cm
Flow coffee table - varnished teak - wild brown - rectangular - 150 x 60 x 35 cm
    Ethnicraft

    Flow coffee table - varnished teak - wild brown - rectangular - 150 x 60 x 35 cm

    Traducido por Google,
    La colección Flow captura la sensación de movimiento a través de bordes suaves y líneas fluidas. Con esquinas ligeramente redondeadas y curvas sutiles, cada pieza irradia un espíritu vintage con una actitud moderna y refinada, ideal para complementar espacios y necesidades cambiantes. La mesa de centro Flow aporta una forma suave al centro de la habitación; su superficie lisa de madera maciza y el distintivo detalle de sus patas crean una presencia sólida pero abierta. Un punto focal natural para reuniones informales.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia10737-Flow-coffee-table
    • Familia de productoFlow
    • Grupo de productosCoffee Tables
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)35
    • Ancho (mm)150
    • Profundidad (mm)60
    Información relacionada
    • Material principalTeka
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas