Publique sus productos
Roller Max outdoor table - varnished concrete top - reclaimed teak base - Light Grey - round - 125x125x76 cm
Roller Max outdoor table - varnished concrete top - reclaimed teak base - Light Grey - round - 125x125x76 cm
    Ethnicraft

    Roller Max outdoor table - varnished concrete top - reclaimed teak base - Light Grey - round - 125x125x76 cm

    Traducido por Google,
    La colección Roller Max destaca por su diseño, que se distingue por su efecto de madera apilada. Esta mesa de comedor para exteriores combina forma y funcionalidad de forma natural y atemporal. Con un tablero de hormigón acabado a mano y una base de teca maciza recuperada, esta hermosa combinación de materiales proporciona una durabilidad práctica tanto para espacios interiores como exteriores.

    Póngase en contacto con Ethnicraft

    Especificaciones técnicas
    • Referencia11216-Roller-Max-outdoor-dining-table
    • Familia de productoRoller Max
    • Grupo de productosDining Tables
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)76
    • Ancho (mm)125
    • Profundidad (mm)125
    Información relacionada
    • Material principalHormigón
    • Peso Neto (kg)52.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas