Publique sus productos
Tray table

Tray table

4.4 de 5 estrellas4.4(24 reseñas)
Traducido por Google,
Creada originalmente para el personal de Fritz Hansen en 1958, esta mesa auxiliar doble y mesa con bandeja plegable recibió rápidamente elogios por su forma orgánica y sus patas cónicas ligeras. La mesa se puso en producción por demanda popular entre amigos y familiares de la casa.
Especificaciones
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Material: Oiled oak or black lacquered oak • Name: Tray table • Nominal Height: 42 cm/ 16.5" • Nominal Length: N/A • Nominal Width: Diameter 45 cm/ 17.7" • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Especificaciones técnicas
  • Referencia840121
  • Familia de productoTables
  • Grupo de productosTray Table
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)420
  • Ancho (mm)450
Información relacionada
  • Material principalRoble
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enLetonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products