Publique sus productos
PI table - varnished teak - brown - rectangular - 240x100x76 cm
PI table - varnished teak - brown - rectangular - 240x100x76 cm
    Ethnicraft

    PI table - varnished teak - brown - rectangular - 240x100x76 cm

    Traducido por Google,
    La colección PI rinde homenaje al diseño de la naturaleza, conservando la fuerza, las curvas y las líneas que la naturaleza concibió. Formas interesantes se descubren en este elegante y estilizado acabado pulido e imperfecto. Cada pieza PI se termina a mano para garantizar que se respete el carácter único de la madera. La mesa de comedor PI ofrece un lugar equilibrado para reunirse y compartir recuerdos con los seres queridos.

    Póngase en contacto con Ethnicraft

    Especificaciones técnicas
    • Referencia11560-PI-dining-table
    • Familia de productoPolished Imperfect
    • Grupo de productosDining tables
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)76
    • Ancho (mm)100
    • Profundidad (mm)240
    Información relacionada
    • Material principalTeka
    • Peso Neto (kg)64.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas