Publique sus productos
Ease sofa - 3 seater - Leche fabric - 210 x 92 x 75 cm
Ease sofa - 3 seater - Leche fabric - 210 x 92 x 75 cm
Ease sofa - 3 seater - Leche fabric - 210 x 92 x 75 cm
Ease sofa - 3 seater - Leche fabric - 210 x 92 x 75 cm
    Ethnicraft

    Ease sofa - 3 seater - Leche fabric - 210 x 92 x 75 cm

    Traducido por Google,
    La colección Ease prioriza la comodidad y la claridad, ofreciendo proporciones generosas y detalles discretos, ideales para el día a día. Con amplios reposabrazos y un asiento profundo y firme, Ease está diseñada para momentos de descanso. Tapizada en Italia, combina suavidad al tacto con una presencia serena y duradera. Una pieza sofisticada que se adapta tanto a entornos relajados como refinados.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia20096-Ease-sofa
    • Familia de productoEase
    • Grupo de productosSofas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)75
    • Ancho (mm)210
    • Profundidad (mm)92
    Información relacionada
    • Material principalTela
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás

    Productos similares

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText