Publique sus productos
PI wall hanger - varnished sycamore - set of 2 - 3x8x21 cm
PI wall hanger - varnished sycamore - set of 2 - 3x8x21 cm
    Ethnicraft

    PI wall hanger - varnished sycamore - set of 2 - 3x8x21 cm

    Traducido por Google,
    La colección PI rinde homenaje al diseño de la naturaleza, conservando la resistencia y las curvas tal como fueron concebidas. Cada colgador de pared PI se termina a mano para garantizar que se respete el carácter único de la madera. Descubra formas interesantes en este elegante y sofisticado acabado pulido con imperfecciones. Diseñado por Alain van Havre.

    Póngase en contacto con Ethnicraft

    Especificaciones técnicas
    • Referencia29865-PI-wall-hanger-set
    • Familia de productoPolished Imperfect
    • Grupo de productosCoat hangers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)21
    • Ancho (mm)8
    • Profundidad (mm)3
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Peso Neto (kg)0.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Perchas, colgadores