Publique sus productos
Flow side table - varnished mahogany - rose brown - pebble shape 54x50x46 cm
Flow side table - varnished mahogany - rose brown - pebble shape 54x50x46 cm
    Ethnicraft

    Flow side table - varnished mahogany - rose brown - pebble shape 54x50x46 cm

    Traducido por Google,
    La colección Flow evoca dinamismo a través de bordes suaves y líneas fluidas. Con esquinas ligeramente redondeadas y sutiles curvas, cada pieza irradia un espíritu vintage con un toque moderno y refinado, ideal para complementar espacios y necesidades cambiantes. La mesa auxiliar Flow combina un elegante acabado en caoba maciza con detalles refinados en las patas, ofreciendo una superficie compacta pero con carácter junto a un sofá o sillón. Diseñada para el uso diario con total comodidad.

    Póngase en contacto con Ethnicraft

    Especificaciones técnicas
    • Referencia35096-Flow-side-table
    • Familia de productoFlow
    • Grupo de productosSide Tables
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)50
    • Ancho (mm)54
    • Profundidad (mm)46
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Peso Neto (kg)7.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas