Publique sus productos
Flow coffee table - varnished mahogany - rose brown - rectangular 150x60x34 cm
Flow coffee table - varnished mahogany - rose brown - rectangular 150x60x34 cm
    Ethnicraft

    Flow coffee table - varnished mahogany - rose brown - rectangular 150x60x34 cm

    Traducido por Google,
    La colección Flow captura la sensación de movimiento a través de bordes suaves y líneas fluidas. Con esquinas ligeramente redondeadas y curvas sutiles, cada pieza irradia un espíritu vintage con una actitud moderna y refinada, ideal para complementar espacios y necesidades cambiantes. La mesa de centro Flow aporta una forma suave al centro de la habitación; su superficie lisa de madera maciza y el distintivo detalle de sus patas crean una presencia sólida pero abierta. Un punto focal natural para reuniones informales.

    Póngase en contacto con Ethnicraft

    Especificaciones técnicas
    • Referencia35097-Flow-coffee-table
    • Familia de productoFlow
    • Grupo de productosCoffee Tables
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)60
    • Ancho (mm)150
    • Profundidad (mm)34
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Peso Neto (kg)24.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas