Publique sus productos
Brutalist side table - varnished mahogany - rose brown - rectangular - 60x40x45 cm
Brutalist side table - varnished mahogany - rose brown - rectangular - 60x40x45 cm
Brutalist side table - varnished mahogany - rose brown - rectangular - 60x40x45 cm
    Ethnicraft

    Brutalist side table - varnished mahogany - rose brown - rectangular - 60x40x45 cm

    Traducido por Google,
    Con una presencia audaz y una forma distintiva, la colección Brutalist ofrece una impactante interpretación del mobiliario funcional. Fabricada íntegramente en caoba maciza, cada pieza se define por su silueta imponente y sus aberturas talladas, que equilibran la masa con el espacio negativo. Un rico acabado de tinte y barniz realza la veta natural de la madera, aportando profundidad y calidez a su forma arquitectónica. Con un toque de distinción y una superficie impecable, la colección Brutalist aporta un carácter duradero a cualquier ambiente.

    Póngase en contacto con Ethnicraft

    Especificaciones técnicas
    • Referencia35160-Brutalist-side-table
    • Familia de productoBrutalist
    • Grupo de productosSide Tables
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)45
    • Ancho (mm)40
    • Profundidad (mm)60
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Peso Neto (kg)11.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas