Publique sus productos
Mikado table - oak - oval - 267x138x76 cm
Ethnicraft

Mikado table - oak - oval - 267x138x76 cm

Traducido por Google,
La mesa de comedor Mikado, diseñada por Alain van Havre, ha sido uno de nuestros diseños más reconocibles durante años. Su carácter escultural es el resultado de la búsqueda del equilibrio entre funcionalidad y estabilidad. Las patas de Mikado se entrelazan como un rompecabezas bien pensado. Al sustituir el tablero rectangular por uno elíptico, fomentamos la unión y la conexión. Facilita la interacción con los invitados, permite conversar con todos y tiene capacidad para más de una docena de personas cómodamente sentadas. ¡Lo hemos comprobado!

Póngase en contacto con Ethnicraft

Especificaciones técnicas
  • Referencia50181-Mikado-dining-table
  • Familia de productoMikado
  • Grupo de productosDining tables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-01-05
  • Número de edición1
  • Altura (mm)76
  • Ancho (mm)138
  • Profundidad (mm)267
Información relacionada
  • Material principalRoble
  • Peso Neto (kg)95
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas