Publique sus productos
Sequence dining table - oak - rectangular - 240 x 110 x 76 cm
Sequence dining table - oak - rectangular - 240 x 110 x 76 cm
    Ethnicraft

    Sequence dining table - oak - rectangular - 240 x 110 x 76 cm

    Traducido por Google,
    Inspirada en el ritmo de la repetición y la variación, la mesa de comedor Sequence aporta dinamismo a tu espacio. Elementos de madera maciza conforman una base escultural, donde la alternancia de formas crea un equilibrio armonioso entre presencia y amplitud. La superficie lisa ofrece un sutil contraste, aportando sencillez al diseño.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia50251-Sequence-dining-table
    • Familia de productoSequence
    • Grupo de productosDining Tables
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)76
    • Ancho (mm)240
    • Profundidad (mm)110
    Información relacionada
    • Material principalRoble
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas