Publique sus productos
Unda office chair - Charcoal fabric - black base - without wheels  - 61 x 59 x 79 cm
Unda office chair - Charcoal fabric - black base - without wheels  - 61 x 59 x 79 cm
Unda office chair - Charcoal fabric - black base - without wheels  - 61 x 59 x 79 cm
Unda office chair - Charcoal fabric - black base - without wheels  - 61 x 59 x 79 cm
    Ethnicraft

    Unda office chair - Charcoal fabric - black base - without wheels - 61 x 59 x 79 cm

    Traducido por Google,
    Disfruta de la máxima comodidad durante toda la jornada laboral con la silla de oficina Unda. Su elegante combinación de materiales y líneas fluidas se refleja en el ribete que recorre el contorno de la carcasa tapizada, mientras que las diversas opciones de base, cuidadosamente diseñadas, ofrecen flexibilidad para adaptarse a distintos espacios de trabajo y salas de reuniones. Diseñada por Studio Segers, reconocido por su enfoque puro y honesto, cada detalle refleja un equilibrio perfecto entre sofisticación, comodidad y funcionalidad.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia50697-Unda-office-chair
    • Familia de productoUnda
    • Grupo de productosOffice Chairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)79
    • Ancho (mm)61
    • Profundidad (mm)59
    Información relacionada
    • Material principalTela
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas de oficina