Publique sus productos
Unda dining table - oak - round - 180 x 180 x 76 cm
Unda dining table - oak - round - 180 x 180 x 76 cm
Unda dining table - oak - round - 180 x 180 x 76 cm
    Ethnicraft

    Unda dining table - oak - round - 180 x 180 x 76 cm

    Traducido por Google,
    La mesa de comedor Unda combina proporciones generosas con una refinada sencillez. Definida por líneas limpias y sutiles detalles en la base, su forma redonda invita a la reunión y la conversación, a la vez que ofrece asientos cómodos para grupos grandes. Diseñada por Studio Segers, la mesa refleja un enfoque puro y honesto donde la sólida artesanía y las proporciones cuidadosamente pensadas crean una presencia atemporal en el comedor.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia50701-Unda-dining-table
    • Familia de productoUnda
    • Grupo de productosDining Tables
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)76
    • Ancho (mm)180
    • Profundidad (mm)180
    Información relacionada
    • Material principalRoble
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas