Publique sus productos
PI floor mirror - oak frame - rectangular - 80x5x200 cm
PI floor mirror - oak frame - rectangular - 80x5x200 cm
    Ethnicraft

    PI floor mirror - oak frame - rectangular - 80x5x200 cm

    Traducido por Google,
    La colección PI rinde homenaje al diseño de la naturaleza, conservando la fuerza, las curvas y las líneas, tal como la naturaleza lo concibió. Formas interesantes se descubren en este elegante y estilizado acabado pulido e imperfecto. Cada espejo de suelo PI se acaba a mano para garantizar que se respete el carácter único de la madera. Diseño de Alain van Havre.

    Póngase en contacto con Ethnicraft

    Especificaciones técnicas
    • Referencia51284-PI-floor-mirror
    • Familia de productoPolished Imperfect
    • Grupo de productosFloor Mirrors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)200
    • Ancho (mm)5
    • Profundidad (mm)80
    Información relacionada
    • Material principalVidrio espejo
    • Peso Neto (kg)29
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Espejos