Publique sus productos
A1067 - Mirror, Float Glass, ADA Accessible
SEPS2BIM

A1067 - Mirror, Float Glass, ADA Accessible

Traducido por Google,
Un espejo de vidrio flotado pulido de 1/4" de alta calidad con un marco de acero inoxidable. El marco sostiene el espejo en una posición inclinada para accesibilidad y cumplimiento con los requisitos de ADA. El espejo tiene una parte posterior de acero galvanizado asegurada al marco con tornillos ocultos con soportes colgantes horizontales integrales. El espejo tendrá aproximadamente 18" de ancho y 36" de alto. Hay otros tamaños disponibles.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaA1067
  • Familia de productoMirror
  • Grupo de productosFloat Glass
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)940
  • Ancho (mm)460
  • Profundidad (mm)150
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Espejos
  • Clasificación IFC Elemento de muebles