Publique sus productos
PI coat stand - oak - 50x50x184 cm
PI coat stand - oak - 50x50x184 cm
PI coat stand - oak - 50x50x184 cm
    Ethnicraft

    PI coat stand - oak - 50x50x184 cm

    Traducido por Google,
    La colección PI rinde homenaje al diseño de la naturaleza conservando la fuerza, las curvas y las líneas tal como fueron concebidas. Descubra formas interesantes en este elegante y sofisticado acabado pulido con imperfecciones. Cada pieza PI se termina a mano para garantizar que se respete el carácter único de la madera. El perchero PI permite guardar abrigos, sombreros y otros objetos personales con estilo y facilidad.

    Póngase en contacto con Ethnicraft

    Especificaciones técnicas
    • Referencia51320-PI-coat-stand
    • Familia de productoPolished Imperfect
    • Grupo de productosCoat hangers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)184
    • Ancho (mm)50
    • Profundidad (mm)50
    Información relacionada
    • Material principalRoble
    • Peso Neto (kg)8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Perchas, colgadores