Publique sus productos
PI side table - oak - round - 47x47x50 cm
PI side table - oak - round - 47x47x50 cm
PI side table - oak - round - 47x47x50 cm
    Ethnicraft

    PI side table - oak - round - 47x47x50 cm

    Traducido por Google,
    La colección PI rinde homenaje al diseño de la naturaleza, conservando la fuerza, las curvas y las líneas tal como fueron concebidas. En este elegante y sofisticado acabado, con una imperfección pulida, se descubren formas interesantes. Cada pieza de la colección PI se termina a mano para garantizar que se respete el carácter único de la madera. La mesa auxiliar PI aporta un equilibrio armonioso a cualquier sala de estar, junto a un sofá o un sillón cómodo.

    Póngase en contacto con Ethnicraft

    Especificaciones técnicas
    • Referencia51331-PI-side-table
    • Familia de productoPolished Imperfect
    • Grupo de productosSide tables
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)50
    • Ancho (mm)47
    • Profundidad (mm)47
    Información relacionada
    • Material principalRoble
    • Peso Neto (kg)3.94
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas