Publique sus productos
EAC Adjustable Side Mount Spigot - Glass Railing
EAC Adjustable Side Mount Spigot - Glass Railing

    EAC Adjustable Side Mount Spigot - Glass Railing

    Traducido por Google,

    Los espigos laterales ajustables EAC : su solución principal para barandillas de vidrio sin marco, especialmente en balcones y escaleras. Estos espigos están diseñados para montarse en el borde de un balcón, lo que los hace completamente ocultos a la vista y brinda una estética ininterrumpida y sin marco. Aprovechando la tecnología ajustable avanzada Tilt-Lock™, ofrecen un ajuste de inclinación preciso de 2° tanto en la parte delantera como en la trasera, lo que garantiza una flexibilidad incomparable en el lugar. El innovador diseño de ajuste por fricción elimina la necesidad de orificios en los paneles de vidrio, lo que facilita los ajustes verticales fáciles para garantizar instalaciones de barandillas de vidrio sin marco perfectamente niveladas. Este diseño agiliza el proceso de instalación, reduce los costos y minimiza el margen de error.

    Fabricados en acero inoxidable de grado ultramarino y bajo en carbono Duplex 2205, los grifos de montaje lateral EAC están diseñados para un rendimiento duradero en cualquier entorno, lo que garantiza que sus barandillas de vidrio sin marco mantengan su apariencia impecable durante toda la vida.

    Disponible en cuatro acabados sofisticados: acero inoxidable satinado, recubrimiento en polvo negro, PVD Graphite Black y PVD Matte Black. Además, ofrecemos opciones de acabado personalizadas en todos nuestros grifos para que coincidan con su visión estética. Descubra la combinación perfecta de funcionalidad, durabilidad y estilo con los grifos de montaje lateral ajustables de EAC.

    Especificaciones
    • Spigot Height: 150mm

      Spigot Width: 48mm

      Spigot Depth: 89mm 

      Spigot Material: Duplex 2205 low carbon ultra-marine grade stainless steel

      Compatible glass panel thickness: 12-17.52 mm 

      Available Spigot finishes: Satin Stainless Steel, Powder Coated Black, PVD Graphite Black, PVD Matte Black, Custom finishes available 

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEAC-Adjustable-Side-Mount--Spigot
    • Familia de productoGlass Railing System
    • Grupo de productosTilt-Lock™ Adjustable Spigots
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2024-09-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)150
    • Ancho (mm)48
    • Profundidad (mm)89
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioTempered glass
    • Peso Neto (kg)2.81
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código Uniclass 2015Pr_20_85_07_84
    • Descripción Uniclass 2015Stainless steel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 73 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlazed Decorative Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing