Publique sus productos
EAC M2 Series Low-Profile Base Shoe - Glass Railing
EAC M2 Series Low-Profile Base Shoe - Glass Railing
EAC M2 Series Low-Profile Base Shoe - Glass Railing
EAC M2 Series Low-Profile Base Shoe - Glass Railing
EAC M2 Series Low-Profile Base Shoe - Glass Railing
EAC M2 Series Low-Profile Base Shoe - Glass Railing

    EAC M2 Series Low-Profile Base Shoe - Glass Railing

    5.0 de 5 estrellas5.0(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Nuestra zapata base residencial de perfil bajo serie EAC M2 cuenta con tecnología patentada TILT-LOCK™ , que permite una inclinación de 2° hacia adelante y hacia atrás del vidrio dentro de la zapata, lo que le brinda una instalación más rápida y sencilla con una alineación exacta en todo momento. Todo esto se puede lograr desde un lado, haciendo que sus proyectos sean más eficientes. Las zapatas de base ajustable TILT-LOCK™ están listas para instalar con orificios pretaladrados y componentes completamente ocultos, lo que ofrece una apariencia limpia, acabada y perfectamente alineada para cualquier aplicación de barandilla de vidrio sin marco.

    Nuestra zapata base residencial de perfil bajo serie M2 fue diseñada meticulosamente exclusivamente para aplicaciones residenciales y es nuestra zapata base más corta para aplicaciones de barandillas de vidrio sin marco. Este diseño innovador encarna la modernidad y proporciona un acabado elegante y minimalista que realza los espacios interiores y exteriores de cualquier hogar. Su compatibilidad con tamaños de vidrio más delgados lo hace ideal para uso residencial, ya que ofrece versatilidad sin comprometer el estilo.

    Especificaciones
    • Base Shoe Length: 10ft (Custom lengths available).

      Base Shoe material: Alkaline anodized aluminum 6063 T6.

      Glass Thickness: Suitable for 12-12.76mm glass.

      Base Shoe Applications: Top Mount, Recessed.

      Cladding Options: Top Mount, Recessed.

      Cladding Finishes: Brushed Clear Anodized Aluminum, Brushed Black Anodized Aluminum, 316 Grade Satin Stainless Steel.

      Curved Base Shoe: Base Shoes could be formed to support curved Glass Panels (Special order only).

    Especificaciones técnicas
    • Referenciam2-series-residential-low-profile-base-shoe
    • Familia de productoGlass Railing System
    • Grupo de productosTilt-Lock™ Base Shoes
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2024-04-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)106
    • Ancho (mm)78
    • Profundidad (mm)3048
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioStainless steel 316
    • Peso Neto (kg)32.49
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código Uniclass 2015Pr_20_85_07_84
    • Descripción Uniclass 2015Stainless steel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 73 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlazed Decorative Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos