Publique sus productos
EAC Adjustable Top Mount Spigot - Glass Railing
EAC Adjustable Top Mount Spigot - Glass Railing
EAC Adjustable Top Mount Spigot - Glass Railing
EAC Adjustable Top Mount Spigot - Glass Railing

    EAC Adjustable Top Mount Spigot - Glass Railing

    Traducido por Google,

    Presentamos los espigos ajustables de montaje superior EAC, su solución principal para barandillas de vidrio sin marco, especialmente en aplicaciones de escaleras. Estos espigos aprovechan la tecnología ajustable Tilt-Lock™ avanzada, que ofrece un ajuste preciso de inclinación de 2° tanto en la parte delantera como en la trasera, lo que garantiza una flexibilidad incomparable en el lugar. El innovador diseño de ajuste por fricción elimina la necesidad de realizar orificios en los paneles de vidrio, lo que facilita los ajustes verticales para garantizar instalaciones de barandillas de vidrio sin marco perfectamente niveladas. Este diseño no solo agiliza el proceso de instalación, sino que también reduce los costos y minimiza el margen de error.

    Fabricados con acero inoxidable de grado ultramarino y bajo contenido de carbono Duplex 2205, los grifos de montaje superior EAC están diseñados para un rendimiento duradero en cualquier entorno, manteniendo la apariencia impecable de sus barandillas de vidrio sin marco durante toda la vida.

    Disponible en cuatro acabados sofisticados: acero inoxidable satinado, negro con revestimiento en polvo, negro grafito PVD y negro mate PVD. Además, ofrecemos opciones de acabado personalizadas en todos nuestros grifos para que coincidan con su visión estética. Descubra la combinación perfecta de funcionalidad, durabilidad y estilo con los grifos de montaje superior ajustables de EAC.

    Especificaciones
    • Spigot Height: 160mm

      Spigot Width: 96mm

      Spigot Material: Duplex 2205 low carbon ultra-marine grade stainless steel

      Compatible glass panel thickness: 12-17.52 mm 

      Available Spigot finishes: Satin Stainless Steel, Powder Coated Black, PVD Graphite Black, PVD Matte Black, Custom finishes available 

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEAC-Adjustable-Top-Mount--Spigot
    • Familia de productoGlass Railing System
    • Grupo de productosTilt-Lock™ Adjustable Spigots
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2024-09-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)160
    • Ancho (mm)96
    • Profundidad (mm)160
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioTempered glass
    • Peso Neto (kg)2.27
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código Uniclass 2015Pr_20_85_07_84
    • Descripción Uniclass 2015Stainless steel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 73 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlazed Decorative Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing