Publique sus productos
EAC Adjustable Top Mount Center Concealed Spigot - Glass Railing
EAC Adjustable Top Mount Center Concealed Spigot - Glass Railing

    EAC Adjustable Top Mount Center Concealed Spigot - Glass Railing

    Traducido por Google,

    Mejore sus barandillas de vidrio sin marco con el grifo oculto central de montaje superior EAC . Este elegante grifo cuenta con un sistema de sujeción oculto central que oculta los sujetadores para lograr una estética moderna.


    Diseñado con tecnología ajustable Tilt-Lock™, ofrece ajustes precisos de inclinación de 2° , lo que garantiza flexibilidad durante la instalación de sus barandales de vidrio sin marco. El innovador diseño de ajuste por fricción elimina la necesidad de perforar, lo que permite ajustes verticales fáciles e instalaciones perfectamente niveladas, lo que reduce los costos y minimiza los errores.

    Fabricadas en acero inoxidable de grado marino y bajo contenido de carbono Duplex 2205 , estas espitas prometen una durabilidad duradera en cualquier entorno, manteniendo sus barandillas de vidrio sin marco con un aspecto impecable. Disponibles en cuatro acabados elegantes (acero inoxidable satinado, negro con revestimiento en polvo, negro grafito PVD y negro mate PVD) con opciones personalizadas para adaptarse a su estilo.

    Descubra la combinación perfecta de funcionalidad y sofisticación con los grifos centrales ocultos de montaje superior EAC para sus barandillas de vidrio sin marco.

    Especificaciones
    • Spigot Height: 155mm

      Spigot Width: 42mm

      Spigot Depth: 82mm 

      Spigot Material: Duplex 2205 low carbon ultra-marine grade stainless steel

      Compatible glass panel thickness: 12-17.52 mm 

      Available Spigot finishes: Satin Stainless Steel, Powder Coated Black, PVD Graphite Black, PVD Matte Black, Custom finishes available 

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEAC-Adjustable-Top-Mount-Center-Concealed-Spigot
    • Familia de productoGlass Railing System
    • Grupo de productosTilt-Lock™ Adjustable Spigots
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2024-10-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)155
    • Ancho (mm)42
    • Profundidad (mm)82
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioTempered glass
    • Peso Neto (kg)2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código Uniclass 2015Pr_20_85_07_84
    • Descripción Uniclass 2015Stainless steel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 73 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlazed Decorative Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing