Publique sus productos
EAC LumaRail™ LED Handrail System
EAC LumaRail™ LED Handrail System
EAC LumaRail™ LED Handrail System

    EAC LumaRail™ LED Handrail System

    Traducido por Google,

    LumaRail™: ilumina, brinda seguridad y estilo a cualquier espacio

    Mejore sus diseños con LumaRail™, la solución definitiva de pasamanos LED diseñada para mejorar la seguridad y la estética en hogares, edificios y espacios comerciales. Diseñado teniendo en cuenta a los arquitectos, LumaRail™ ofrece 16 pies (4877 mm) de iluminación LED integrada , que resalta perfectamente los pasamanos de seguridad e ilumina los pasillos importantes.

    Diseñado para brindar versatilidad, LumaRail™ ofrece iluminación alojada en un canal de aluminio que se puede ocultar tanto dentro de pasamanos de acero inoxidable como de madera , lo que le brinda la flexibilidad de combinar con cualquier estética de diseño. Todo el cableado está discretamente oculto a través de los soportes del pasamanos, lo que garantiza una apariencia limpia y uniforme.

    LumaRail™ combina durabilidad y elegancia atemporal con herrajes de acero inoxidable SS316 de primera calidad disponibles en acabados satinado o negro grafito (acabados personalizados disponibles). Su kit eléctrico para interiores certificado garantiza un rendimiento confiable y crea entornos más seguros y accesibles para todos.

    LumaRail™ se adapta a cualquier proyecto y se integra sin esfuerzo en su visión, brindando seguridad práctica y un diseño llamativo. Ilumine espacios con propósito y sofisticación: elija LumaRail™ para iluminar el camino.




    Especificaciones
      • LED Strip
        • 4200 K 
        • 24V Power Supply (Dimmable)
        • 4877mm (16ft) length
      • Hardware
        • SS316 Grade Stainless Steel
        • Satin Finish or Graphite Black Finish (Custom Finishes available)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEAC-LumaRail-LED-Handrail-System
    • Familia de productoRailings
    • Grupo de productosLED Handrail Systems
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-01-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)24
    • Ancho (mm)4877
    • Profundidad (mm)24
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Peso Neto (kg)2.63
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código Uniclass 2015Pr_20_85_07_84
    • Descripción Uniclass 2015Stainless steel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 73 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlazed Decorative Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing