Publique sus productos
EAC Standard Top Mount 10" Spigot - Glass Railing
EAC Standard Top Mount 10" Spigot - Glass Railing
EAC Standard Top Mount 10" Spigot - Glass Railing

    EAC Standard Top Mount 10" Spigot - Glass Railing

    Traducido por Google,

    Presentamos los espigos de montaje superior estándar de 10" de EAC, nuestra opción de espigo más resistente para barandillas de vidrio sin marco. Con una base sustancial de 5" y diseñados para adaptarse a espesores de vidrio de 12 mm a 17,52 mm, estos espigos cumplen con rigurosos estándares de durabilidad y estética. Fabricados con acero inoxidable de grado ultramarino con bajo contenido de carbono Duplex 2205, cuentan con una resistencia a la corrosión excepcional, más del doble de límite elástico y una resistencia a la tracción un 20 % mayor en comparación con el acero inoxidable de grado 316 convencional.

    Diseñados para entornos exigentes como regiones costeras y piscinas cloradas, nuestros grifos garantizan un rendimiento duradero en instalaciones de barandillas de vidrio sin marco. El innovador sistema de fricción simplifica la instalación de paneles de vidrio sin necesidad de perforar, ofreciendo un ajuste vertical para una alineación precisa. Equipados con una placa niveladora ajustable con 4 tornillos de ajuste, nuestros grifos mantienen la estabilidad en superficies irregulares, lo que garantiza un sistema de barandilla de vidrio sin marco perfectamente nivelado y seguro.


    Especificaciones
    • Spigot Height: 254mm

      Spigot Width: 128mm

      Spigot Material: Duplex 2205 low carbon ultra-marine grade stainless steel

      Compatible glass panel thickness: 12-17.52mm

      Available Spigot finishes: Satin Stainless Steel, Powder Coated Black, PVD Graphite Black, PVD Gold, Custom finishes available 

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEAC-Standard-Top-Mount-10-Spigot
    • Familia de productoGlass Railing System
    • Grupo de productosStandard Spigots
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2024-07-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)254
    • Ancho (mm)128
    • Profundidad (mm)254
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioTempered glass
    • Peso Neto (kg)3.55
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código Uniclass 2015Pr_20_85_07_84
    • Descripción Uniclass 2015Stainless steel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 73 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlazed Decorative Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing