Publique sus productos
EAC Standard Top Mount 6" Spigot - Glass Railing
EAC Standard Top Mount 6" Spigot - Glass Railing
EAC Standard Top Mount 6" Spigot - Glass Railing
EAC Standard Top Mount 6" Spigot - Glass Railing

    EAC Standard Top Mount 6" Spigot - Glass Railing

    Traducido por Google,

    Las espigas de montaje superior estándar de 6" de EAC representan nuestra opción más pequeña para aplicaciones de barandillas de vidrio sin marco, proporcionando una estética elegante y minimalista. Nuestras espigas de montaje superior estándar de 6" están diseñadas para cumplir con rigurosos estándares de calidad, diseñadas para sistemas de barandillas de vidrio sin marco estéticamente agradables. Fabricadas con acero inoxidable de grado ultramarino Duplex 2205 con bajo contenido de carbono, estas espigas ofrecen una resistencia excepcional a la corrosión, más del doble de límite elástico y una resistencia a la tracción un 20 % mayor en comparación con el acero inoxidable de grado 316. Esto los hace ideales para instalaciones de barandillas de vidrio sin marco en exteriores en entornos propensos a una alta corrosión, como aquellos expuestos al cloro, dióxido de azufre, alta humedad u otras sustancias nocivas (por ejemplo, regiones costeras y piscinas).

    La instalación de paneles de vidrio se simplifica con nuestro sistema de fricción, asegurando un ajuste seguro y permitiendo un ajuste vertical sin necesidad de perforar agujeros en el vidrio. Una placa niveladora ajustable equipada con 4 tornillos de ajuste garantiza que las espigas y la barandilla de vidrio permanezcan niveladas, incluso en superficies irregulares.

    Especificaciones
    • Spigot Height: 160mm

      Spigot Width: 100mm

      Spigot Material: Duplex 2205 low carbon ultra-marine grade stainless steel

      Compatible glass panel thickness: 12mm 

      Available Spigot finishes: Satin Stainless Steel, Powder Coated Black, PVD Graphite Black, PVD Gold, Custom finishes available 

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEAC-Standard-Top-Mount-6-Spigot
    • Familia de productoGlass Railing System
    • Grupo de productosStandard Spigots
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2024-07-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)160
    • Ancho (mm)100
    • Profundidad (mm)160
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioTempered glass
    • Peso Neto (kg)2.11
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código Uniclass 2015Pr_20_85_07_84
    • Descripción Uniclass 2015Stainless steel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 73 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlazed Decorative Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing