Publique sus productos
EAC Elite Posts - S1 Side Mount Series - Glass Railing
EAC Elite Posts - S1 Side Mount Series - Glass Railing
EAC Elite Posts - S1 Side Mount Series - Glass Railing
EAC Elite Posts - S1 Side Mount Series - Glass Railing
EAC Elite Posts - S1 Side Mount Series - Glass Railing

    EAC Elite Posts - S1 Side Mount Series - Glass Railing

    Traducido por Google,

    Los postes Elite Serie S1 son modernos postes prefabricados de montaje lateral, diseñados para barandillas de vidrio residenciales, tanto interiores como exteriores. Estos postes ofrecen una solución versátil que combina estilo y funcionalidad para sus proyectos de barandillas. Para mayor soporte y flexibilidad, pueden combinarse con nuestro soporte de poste de montaje lateral opcional con tecnología Tilt-Lock™ (SSUC702), que se vende por separado.

    Características de diseño para cada aplicación

    La Serie S1 incluye una variedad de opciones de postes, como postes lisos, de línea, de esquina y de extremo , diseñados específicamente para rellanos y escaleras de 1070 mm (42 1/8″) de altura. Cada poste está fabricado con soportes de tubo completamente soldados para una resistencia y estabilidad excepcionales, lo que garantiza una integración fluida con nuestros sistemas de pasamanos.

    Una de las principales ventajas del diseño de montaje lateral es que optimiza el espacio en rellanos y escaleras. Los postes se montan lateralmente, lo que reduce las obstrucciones en zonas de mucho tráfico y crea un entorno más abierto y accesible.

    Características clave para un rendimiento superior

    • Clips de vidrio cuadrados: estos clips proporcionan una forma segura y moderna de instalar paneles de vidrio, garantizando una alineación precisa y manteniendo una estética minimalista.
    • Modelos fijos y giratorios: Los vástagos cuadrados completamente soldados ofrecen flexibilidad para instalaciones rectas y en ángulo, lo que hace que la Serie S1 sea ideal para escaleras y rellanos.
    • Soporte de poste de montaje lateral con tecnología Tilt-Lock™: Este soporte, junto con los postes, cuenta con un ajuste de inclinación de 3° y un exclusivo mecanismo de agarre que fija el poste de forma segura. Además, cuenta con un diseño inclinado con orificios de drenaje para un drenaje óptimo, garantizando un rendimiento duradero.

    Durabilidad y estética

    Con sus líneas limpias y diseño moderno, los postes Elite de la Serie S1 son ideales tanto para interiores como para exteriores. Se integran a la perfección con los pasamanos para ofrecer una apariencia sofisticada, garantizando a la vez un rendimiento y una estabilidad duraderos.

    Los postes Elite de la serie EAC S1 ofrecen una combinación de estética refinada y construcción robusta, lo que los convierte en una opción confiable y elegante para cualquier sistema de barandilla de vidrio.

    Especificaciones
    • Post Material (Satin Finish): 316 grade Stainless Steel

      Post Material (Black Finish): Powder Coated 304 grade Stainless Steel 

      Stainless Steel Tube Thickness: 2mm

      Glass Thickness: 10-12mm

      Post Height (without handrail): 1045mm (41 1/8")

      Post Height (with handrail): 1070mm (42 1/8")

      Post Width (without baseplate): 40mm (1 9/16") 

      Handrail Attachment Plate: 180° for End & Line Post & 90° for Corner Post

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEAC_Elite_Posts_S1_SideMount_Series
    • Familia de productoGlass Railing System
    • Grupo de productosPrefabricated Elite Posts
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-07-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1067
    • Ancho (mm)40
    • Profundidad (mm)2
    Información relacionada
    • Material principalStainless steel 316
    • Material secundarioTempered glass
    • Peso Neto (kg)4.95
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código Uniclass 2015Pr_20_85_07_84
    • Descripción Uniclass 2015Stainless steel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 73 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlazed Decorative Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing