Publique sus productos
EAC Modern Double Wide Rectangular Baluster
EAC Modern Double Wide Rectangular Baluster

    EAC Modern Double Wide Rectangular Baluster

    Traducido por Google,

    Eleve su interior con un acento moderno y audaz
    Nuestro moderno balaustre tubular rectangular de doble ancho combina a la perfección la artesanía atemporal con el diseño contemporáneo. Fabricado en acero robusto de 1,27 cm de espesor, este balaustre ofrece resistencia y estilo, garantizando una solución segura y duradera para sistemas de escaleras y barandillas. Su perfil rectangular doble, amplio y limpio, aporta presencia arquitectónica a cualquier interior, ya sea tradicional, de transición o moderno. Diseñado para soportar barandillas de 112 cm de altura, tanto para escaleras como para rellanos, es la combinación perfecta de integridad estructural e impacto visual.


    Especificaciones
    • Post Material: Steel

      Stainless Steel Tube Thickness: 12.7mm (1/2")

      Baluster Height: 1117.6mm (44")

      Baluster Width: 88.9mm (3 1/2")

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEAC_Modern_Double_Wide_Rectangular_Baluster
    • Familia de productoStyles - Traditional Railings
    • Grupo de productosGeometric Balusters
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-07-30
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)44
    • Ancho (pulgadas)3.5
    • Profundidad (pulgadas)0.5
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Peso Neto (kg)1.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código Uniclass 2015Pr_20_76_06
    • Descripción Uniclass 2015Balusters and newel posts
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 73 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlazed Decorative Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing