Publique sus productos
EAC M6Y Series Commercial Base Shoe - Glass Railing
EAC M6Y Series Commercial Base Shoe - Glass Railing
EAC M6Y Series Commercial Base Shoe - Glass Railing
EAC M6Y Series Commercial Base Shoe - Glass Railing
EAC M6Y Series Commercial Base Shoe - Glass Railing

    EAC M6Y Series Commercial Base Shoe - Glass Railing

    Traducido por Google,

    Nuestra zapata base de montaje lateral serie EAC M6Y cuenta con tecnología patentada TILT-LOCK™ , que permite una inclinación de 2° hacia adelante y hacia atrás del vidrio dentro de la zapata, lo que le brinda una instalación más rápida y sencilla con una alineación exacta en todo momento. Todo esto se puede lograr desde un lado, haciendo que sus proyectos sean más eficientes. Las zapatas de base ajustable TILT-LOCK™ están listas para instalar con orificios pretaladrados y componentes completamente ocultos, lo que ofrece una apariencia limpia, acabada y perfectamente alineada para cualquier aplicación de barandilla de vidrio sin marco.

    Nuestra zapata de base de montaje lateral serie M6Y fue meticulosamente diseñada para ofrecer versatilidad y resistencia inigualables, lo que la convierte en la opción ideal para aplicaciones de barandillas de vidrio sin marco de montaje lateral . Esta base es especialmente adecuada para balcones sin marco , ya que garantiza vistas sin obstáculos y un aspecto elegante y moderno.

    Nuestra zapata base de montaje lateral serie M6Y fue diseñada y fabricada para cumplir con las regulaciones en espacios públicos que soportan multitudes de personas o fuertes cargas de viento, lo que la convierte en la opción ideal para vistas sin obstáculos en cualquier aplicación comercial de barandillas de vidrio sin marco.

    Especificaciones
    • Base Shoe Length: 10ft (Custom lengths available).

      Base Shoe material: Alkaline anodized aluminum 6063 T6.

      Glass Thickness: Suitable for 19-26.52mm glass.

      Base Shoe Applications: Side Mount

      Cladding Options: Side Mount

      Cladding Finishes: Brushed Clear Anodized Aluminum, Brushed Black Anodized Aluminum, 316 Grade Satin Stainless Steel.

      Curved Base Shoe: Base Shoes could be formed to support curved Glass Panels (Special order only).

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaM6Y-Tilt-Lock-Side-Mount-Base-Shoe
    • Familia de productoGlass Railing System
    • Grupo de productosTilt-Lock™ Base Shoes
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2024-03-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)177
    • Ancho (mm)87
    • Profundidad (mm)177
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioStainless steel 316
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código Uniclass 2015Pr_20_85_07_84
    • Descripción Uniclass 2015Stainless steel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 73 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlazed Decorative Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing