Publique sus productos
Eurobac®150 Perfil de acero autoportante de soporte de cubierta Deck
Europerfil

Eurobac®150 Perfil de acero autoportante de soporte de cubierta Deck

Bandeja de acero autoportante EUROBAC®150 de soporte de cubierta deck (1.600.150). Altura de nervio 150 mm, ancho útil 600 mm, espesor de 0.75mm a 1.20 mm. Perfilado en base de acero galvanizado y Pre-lacado (EN 10169) en revestimiento y color estándar de Europerfil a definir según DF. Marcado CE (EN 14782).
Especificaciones
  • Bandeja de acero autoportante EUROBAC®150 de soporte de cubierta deck (1.600.150). Altura de nervio 150 mm, ancho útil 600 mm, espesor de 0.75mm a 1.20 mm. Perfilado en base de acero galvanizado y Pre-lacado (EN 10169) en revestimiento y color estándar de Europerfil a definir según DF. Marcado CE (EN 14782). Complementos opcionales: aplicación de perforados para sistemas acústicos Eurosilence y Europhone.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaeurobac_150_cd
  • Familia de productoRoof decking
  • Grupo de productosMetal profile
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-03-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)150
  • Ancho (mm)600
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas