Bandeja autoportante EUROBAC®150 de acero (1.600.150) para cerramiento interior de fachada. Altura de nervio 150 mm, ancho útil 600 mm, espesor de 0.7 mm a 1.20 mm. Perfilado en base de acero galvanizado y Pre-lacado (EN 10169) en revestimiento y color estándar de Europerfil a definir según DF. Marcado CE (EN 14782). Colocación en posición horizontal y vertical.