Publique sus productos
Euromodul® 44 Perfil de acero autoportante para fachada arquitectónica
Europerfil

Euromodul® 44 Perfil de acero autoportante para fachada arquitectónica

3.9 de 5 estrellas3.9(8 reseñas)
Perfil metálico EUROMODUL®44 (5.174.44) de fachada arquitectónica de Europerfil. Altura de nervio 44 mm, ancho útil 860 mm, espesor de 0.6 mm a 1.2 mm. Perfilado en base de acero galvanizado y Pre-lacado (EN 10169) en revestimiento y color estándar de Europerfil a definir según DF. Marcado CE (EN 14782). Colocación en posición horizontal y vertical.
Especificaciones
  • Perfil metálico EUROMODUL®44 (5.174.44) de fachada arquitectónica de Europerfil. Altura de nervio 44 mm, ancho útil 860 mm, espesor de 0.6 mm a 1.2 mm. Perfilado en base de acero galvanizado y Pre-lacado (EN 10169) en revestimiento y color estándar de Europerfil a definir según DF. Marcado CE (EN 14782). Colocación en posición horizontal y vertical. Complementos opcionales: Junta estanca de polietileno según sección del perfil, aplicación de perforados para iluminación y ventilación natural, Corte Inglete a 45º para encuentro esquinas a 90º en arista viva. Otros materiales contactar con nuestro Depto. Técnico.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaeuromodul_44_fa
  • Familia de productoWall cladding
  • Grupo de productosRevestimientos Metálicos para Fachadas
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-07
  • Número de edición1
  • Altura (mm)44
  • Ancho (mm)860
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Fachadas