Publique sus productos
Euroline®200 Architectural self-supporting steel profile for wall cladding
Europerfil

Euroline®200 Architectural self-supporting steel profile for wall cladding

Perfil metálico EUROLINE® (1.300.24) de fachada arquitectónica de Europerfil. Altura de nervio 24 mm, ancho útil 300*mm, espesor de 1 mm a 1.20 mm. Perfilado en base de acero galvanizado y Pre-lacado (EN 10169) en revestimiento y color estándar de Europerfil a definir según DF. Marcado CE (EN 14782). Colocación en posición horizontal y vertical. (*) El ancho útil puede ser variable.
Especificaciones
  • Perfil metálico EUROLINE® (1.300.24) de fachada arquitectónica de Europerfil. Altura de nervio 24 mm, ancho útil 300*mm, espesor de 1 mm a 1.20 mm. Perfilado en base de acero galvanizado y Pre-lacado (EN 10169) en revestimiento y color estándar de Europerfil a definir según DF. Marcado CE (EN 14782). Colocación en posición horizontal y vertical. Complementos opcionales: aplicación de perforados para iluminación y ventilación natural, esquinas plegadas horizontales y verticales.(*) El ancho útil puede ser variable. Otros materiales contactar con nuestro Depto. Técnico.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaeuroline_200_fa
  • Familia de productoWall cladding
  • Grupo de productosRevestimientos Metálicos para Fachadas
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-07
  • Número de edición1
  • Altura (mm)24
  • Ancho (mm)200
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Fachadas